/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Amplificateur numérique de 120 watts

    L'amplificateur numérique est doté d'une alimentation électrique et d'un transformateur de sortie toroïdal haute performance. Fusible de protection en entrée et en sortie d'alimentation. Panneau avant avec voyants DEL.

    Aperçu

    L'amplificateur numérique est doté d'une alimentation électrique et d'un transformateur de sortie toroïdal haute performance. Fusible de protection en entrée et en sortie d'alimentation. Panneau avant avec voyants DEL. Panneau arrière avec connecteur d'entrée électroniquement équilibré 0 dB 600 ohms avec connecteur peigne, réglage du volume et connecteur peigne pour sortie COM - 100 - 70 - 50 V.