/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Adaptateur pour montage série 60

    Discontinué

    Les adaptateurs pour montage de la gamme 60 offrent un large éventail d’options d’installation pour les caméras IP Honeywell de la même gamme

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les adaptateurs pour montage de la gamme 60 sont fabriqués en aluminium moulé sous pression et conviennent à une utilisation en intérieur ou en extérieur. Ils apportent une valeur exceptionnelle à un prix attractif. Ils présentent des traits simples et nets, une construction robuste pour une grande variété d’options de montage.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conception moderne, profil bas
    • Économique
    • Passage de câble facilité
    • Aluminium coulé
    • Finition à la poudre blanc cassé