Boîtiers et matériel
Diffuseur sonore et vocal IQ8Alarm Plus
Diffuseur sonore IQ8Alarm Plus avec voix
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Diffuseur sonore adressable, alimenté par bus et résilient en court-circuit/circuit ouvert, conforme à la norme EN 54‐3 avec messages vocaux et tonalités intégrés pour la signalisation d’alarme acoustique.
Avec jusqu’à 20 tonalités de signalisation programmables différentes, y compris la tonalité DIN conforme à la norme DIN 33404 Partie 3.
Alarme vocale avec 5 messages d’alarme préprogrammés dans 5 langues différentes.
Le volume peut être réglé sur 8 niveaux différents.
La sélection ou la combinaison des messages vocaux et des tonalités de signalisation ainsi que la commande du volume se font via le logiciel de programmation Tools 8000.
Dispositif de signalisation à base plate, adapté à la fixation murale ou au plafond.
Caractéristiques et avantages :- Dispositif d’alarme entièrement alimenté par bus
- Compatible avec boucle motorisée
- Faible consommation électrique
- Jusqu’à 24 dispositifs d’alarme pour chaque boucle alimentée
- Chaque dispositif d’alarme a un isolateur intégré
- Déclencheur synchrone
- Propriétés de l’alarme acoustique :
- Conforme à la norme EN 54-3
- Pression acoustique élevée
- Volume programmable en 8 étapes via le logiciel Tools 8000
- 20 tonalités de signalisation différentes, y compris la tonalité DIN
- Alarme vocale multilingue en 5 langues différentes
- La signalisation d’alarme, l’évacuation et l’alarme de test peuvent être programmées dans différentes langues
- Alarme vocale, 5 textes d’alarme préprogrammés et autres signaux d’alarme spécifiques au pays
- EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005
- Diffuseur sonore EN 54-3
- Diffuseur sonore avec alarme vocale EN 54-3
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER