Boîtiers et matériel
Dispositif de mise en marche sans fil CT PRO 2
Les unités de test des zones sans fil CT PRO 2 se composent d’un émetteur et d’un récepteur portatif fonctionnant sur batterie, spécialement développés pour l’alignement vertical des détecteurs ADPRO® PRO et PRO E dans les espaces extérieurs.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les unités de test des zones sans fil CT PRO 2 se composent d’un émetteur et d’un récepteur portatif fonctionnant sur batterie, spécialement développés pour l’alignement vertical des détecteurs ADPRO® PRO et PRO E dans les espaces extérieurs.
Caractéristiques et avantages:- Permet une configuration précise de la zone de détection exacte (largeur et longueur) pendant l’installation ou pendant le test de marche recommandé
- Portée jusqu’à 200 m (650 pi)
- Permet des ajustements précis du détecteur sur la plage de détection nominale
- Sortie continue du niveau du signal PIR et du statut d’alarme par un graphique à barres LED et un buzzer
- Comprend un émetteur connecté à la prise de test RS-485 dans le détecteur et un récepteur fonctionnant sur batterie