Boîtiers et matériel
Dispositif de transmission RTC/IP DS 6750
Dispositif de transmission PSTN/IP DS 6750
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les dispositifs de transmission PSTN/IP DS 6750 sont utilisés pour transmettre des messages depuis des systèmes d’alarme de danger via des réseaux de communication RTC publics et privés, et comme interface vers un système distant tel que des systèmes de gestion connectés via des réseaux publics ou privés. Le paramétrage à distance et la maintenance à distance sont possibles avec cet appareil lorsqu’il est utilisé dans des centres d’alarme de danger compatibles.
Ce dispositif de transmission peut être installé en tant que module d’intégration dans le boîtier de la centrale d’alarme et il existe également deux variantes de boîtier disponibles pour un fonctionnement autonome ou une installation à distance. Avec ces dispositifs de transmission, il est possible de connecter jusqu’à 2 centres d’images (BZ) via TCP/IP (Ethernet) et la communication se fait via le protocole VdS 2465-S2 sur une connexion TCP/IP établie. Le centre d’images agit comme un centre de surveillance pour le DS 6750 conformément aux normes VdS 2471 et 2465-S2.
Caractéristiques et avantages :- Couplage central via interface série, BUS-2 et I-BUS
- Autorisation de maintenance à distance sélective
- Contrôle flexible du relais de signalisation
- Les performances de l’alarme vocale AWAG comprennent une connexion Ethernet
- Surveillance de ligne de l’interface Ethernet
- Performances IQ Multi-access avec connexion Ethernet
- Homologué EN 54-21
- Approbation VdS
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER