/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Module de fin de ligne

    Module d’élément de fin de ligne

    Aperçu

    Module de fin de ligne pour la fin de la ligne de haut-parleur du système d’alarme vocale VARIODYN D1 pour une surveillance conforme à la norme, lorsque plus de 20 haut-parleurs sont connectés à une ligne. Le module est connecté au haut-parleur final à l’extrémité de la ligne.

    Caractéristiques et avantages :
    • Surveillance standard
    • Élément final pour ligne de haut-parleur 100 V dans la technologie à 2 fils
    • Différentes possibilités de connexion pour une adaptation de ligne optimale (3 connexions)
    • Le module est hermétique et offre donc une protection optimale contre l’humidité
    Certifications :
    • EN 54-16
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER