/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Kit de cadre encastré

    Kit de cadre encastré

    Aperçu

    Les kits de cadre encastrés Honeywell sont des couvercles qui peuvent être achetés pour répondre à vos besoins et comprennent un couvercle vierge, une plaque d’identification client et un capot d’extension LED 80 zones. La gamme de couvercles peut être achetée pour répondre à vos besoins et comprend un couvercle vierge, une plaque d’identification client et un couvercle d’extension LED à 80 zones. Si des batteries supplémentaires sont nécessaires pour prendre en charge un chargement en boucle plus important, le boîtier arrière conforme à la norme EN54-4 augmente la taille de l’armoire d’un DXc2 ou DXc4 pour accueillir et charger une paire supplémentaire de batteries 17Ah. Cette conception modulaire du DXc permet d’installer plusieurs boîtiers d’extension sur le même contrôleur, offrant ainsi un système suffisamment flexible pour répondre à toutes les exigences d’installation. (Un seul boîtier arrière conforme à la norme EN54-4 peut être installé par contrôleur).

    Caractéristiques et avantages :
    • 795-112
    • S’installe sur les centrales d’alarme DXc2 et DXc4
    • Dimensions H = 473,5 mm L = 471,5 mm
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS