Boîtiers et matériel
Support de montage au plafond/parapet HEPZPRM
Les supports de montage pour parapet / plafond HEPZPRM permettent l’installation sécurisée de caméras sur plusieurs surfaces planes et horizontales, ce qui offre une flexibilité supplémentaire pour les systèmes de surveillance.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les supports de montage pour parapet / plafond HEPZPRM permettent l’installation sécurisée de caméras sur plusieurs surfaces planes et horizontales, ce qui offre une flexibilité supplémentaire pour les systèmes de surveillance. Conçus pour une installation rapide et facile, ces supports sont fabriqués en acier inoxydable 316L électropoli de qualité AISI pour une résistance maximale, une protection et une résistance à la corrosion.
Caractéristiques et avantages:- Installation facile et rapide
- Conception simple et modulaire
- Construction en acier inoxydable AISI 316L
- Convient aux applications intérieures ou extérieures
- Peut supporter des charges comprises entre 40 et 50 kg
- Résistant à la corrosion
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security