/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Dispositifs d’alarme visuelle (VAD) IQ8Alarm Plus

    Discontinué

    Dispositifs d’alarme visuelle (VAD) IQ8Alarm Plus

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Dispositif d’alarme visuelle (VAD) résistant aux courts-circuits/circuits ouverts, adressable, entièrement alimenté par bus, conforme à la norme EN 54-23, avec clignotement rouge, pour la signalisation d’alarme optique.

    Le dispositif de signalisation optique convient aux plages de signal carré W-2.4-5.0 à W-3.6-8.

    La plage de signal optique est réglable en 6 tailles via le logiciel Tools 8000.

    Dispositif de signalisation à base plate, adapté au montage mural.

    La base IP réf. 806202 avec entrée latérale de câble et protection contre les intempéries peut être installée en option.

    Caractéristiques et avantages :
    • Dispositif d’alarme entièrement alimenté par bus
    • Compatible avec boucle motorisée
    • Faible consommation électrique
    • Jusqu’à 32 dispositifs d’alarme pour chaque boucle alimentée
    • Chaque dispositif d’alarme a un isolateur intégré
    • Déclencheur synchrone
    • Propriétés de l’alarme optique :
    • Conforme à la norme EN 54-23
    • Catégorie W
    • Plage de signal jusqu’à 8 m (26 ft) de largeur de pièce pour un montage mural
    • Taille de la pièce configurable via le logiciel Tools 8000
    Certifications :
    • EN 54-23: 2010 / -17: 2005
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER