/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Extension IR Z-Wave PAR01

    Extension IR Z-Wave PAR01

    Aperçu

    Le PAR01 est un pont Z-Wave plus conforme Z-Wave vers IR pour contrôler le climatiseur split en recevant la commande Z-Wave et en la traduisant en commande infrarouge. Avec sa base de données IR (bibliothèque) intégrée et stockée dans le cloud. Le PAR01 peut contrôler différentes marques et différents modèles de climatiseurs du monde entier.

    PAR01 est un dispositif Z-Wave Plus sécurisé. Un contrôleur Z-Wave Plus sécurisé doit être utilisé pour utiliser pleinement le produit. Le PAR01 est un dispositif esclave Z-Wave, il dépend de la passerelle pour configurer une marque de contrôle d’accès particulière avec un code IR correct. Chaque passerelle a une interface utilisateur différente pour la configuration. Ce produit peut être inclus et utilisé dans n’importe quel réseau Z-Wave™ avec d’autres appareils certifiés Z-Wave™ provenant d’autres fabricants et/ou d’autres applications. Tous les nœuds non exploités par batterie au sein du réseau agiront comme répéteurs, quel que soit le fournisseur, pour augmenter la fiabilité du réseau. L’appareil adopte la puce Série Z-Wave™ 500, lorsque votre système réseau Z-Wave™ ne contient que des appareils série Z-Wave™ 500.

    Caractéristiques et avantages :
    • Panneau de ventilation hauteur 1/2U modulaire.
    Certifications :
    • Z-Wave Plus