/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs

    Relais multimodule 6 sorties

    Relais multimodule 6 sorties

    Aperçu

    Le module de sortie à six canal NFXI-RM6 est conçu pour être utilisé dans les applications où de nombreux modules simples sont requis. Les modules de surveillance et de contrôle peuvent être utilisés pour superviser et activer les diffuseurs sonores, les lumières stroboscopiques, les fermetures de portes, les déclencheurs manuels de type « Briser la vitre », les commutateurs de débit d’eau, les clapets coupe-feu et autres dispositifs auxiliaires.

    Le NFXI-RM6 se compose de six relais de commutation. Un ensemble isolé unique de contacts de relais secs, qui peut être câblé comme normalement ouvert ou normalement fermé, est fourni pour chaque adresse. Le module permet à la centrale d’alarme de commuter les contacts à la demande. Le circuit contrôlé n’est pas supervisé. Dans le protocole numérique Opal, une seule adresse est utilisée pour l’ensemble du multimodule avec des sous-adresses qui remplissent les adresses restantes. Pour la compatibilité avec les installations existantes utilisant le protocole Notifier CLIP, la première adresse est définie de 01 à 94, les autres modules sont automatiquement affectés aux cinq adresses suivantes, et jusqu’à quatre adresses inutilisées peuvent être désactivées par commutateur DIP.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilise le protocole Opal (jusqu’à 159 adresses)
    • Voyants LED tricolores individuels
    • Isolation contrôlable
    Certifications :
    • 0905-CPR-191780 pour EN54:17_18:2005_2007
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor