Moniteurs
Esserbus® module GT pour FlexES (Obligatoire au dessus de 4 Esserbus module par ESC FlexES Control )
Module intégré dans un boîtier de protection plastique pour la connexion d'un bus rebouclé avec isolation galvanique.Le mixage esserbus® et esserbus®-PLus est possible dans un même ECS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Module intégré dans un boîtier de protection plastique pour la connexion d'un bus rebouclé avec isolation galvanique.
Le mixage esserbus® et esserbus®-PLus est possible dans un même ECS. Jusqu'a 18 bus peuvent être connectés dans un coffret, suivant le type de FlexES Control utilisé et le nombre d'emplacement disponible.
Jusqu'à quatre modules sans isolation galvanique peuvent être utilisés dans l'ECS. Le type de module avec isolation galvanique (GT) est nécessaire à partir du cinquième module esserbus®/ esserbus®-PLus. Le mixage de modules avec/sans isolation galvanique est possible.
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER