/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Moniteurs

    Monitoring And Switching Module

    Monitoring And Switching Module is the Alog type with automatic addressing. It uses plastic casing with light installation

    Aperçu

    Monitoring And Switching Module is the Alog type with automatic addressing. It uses plastic casing with light installation

    Features & Benefits:
    • Monitoring of luminaires with selective irregularity report
    • Combined operation of luminaires in non-maintained mode switch and maintained mode switch
    • switchable via internal LSSA switching input or a light switch query module
    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • ALOG Module

    Autres

    • Product Type
      • ALOG Module
    • Product Type : ALOG Module