/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Moniteurs

    Remote display panel for NOTIFIER ring bus centres

    Discontinué

    Remote display panel for NOTIFIER ring bus centres

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    With plain text display with 4 lines of 20 characters each. Control via serial interface of the BMZ. Alarm, fault, shutdown and operation. Summer. The NFR-4P is controlled directly via a serial RS 232 interface of the BMZ.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER