/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs

    Détecteur de fumée Xtralis - VIC-020

    Détecteur de fumée Xtralis - VIC-020

    Aperçu

    La VESDA VLF MCC (carte de commande multifonction) est une carte d’interface pour la gamme de détecteurs de fumée Xtralis VESDA VLF. Le détecteur de fumée Xtralis est une carte d’interface pour la gamme de détecteurs de fumée Xtralis VESDA VLF. La carte de commande multifonctions étend la plage de communications d’entrée et de sortie qu’un détecteur VLF peut effectuer. Un centre de commande de moteurs VLF intégré à un détecteur VLF offre une solution rentable aux clients qui ont besoin d’une connectivité améliorée, d’une détection et d’une surveillance des défaillances, ainsi que d’une alerte pour les alarmes et les défaillances.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fournit deux (2) relais supplémentaires
    • Rapide et facile à installer
    • Prêt à l’emploi, avec une configuration minimale requise pour tirer parti de fonctionnalités supplémentaires
    • Les LED de diagnostic donnent une indication visuelle de l’état de la carte
    • Entièrement compatible avec les détecteurs de fumée Xtralis VESDA VLF
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Card

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Card
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    • Product Type : Card