/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Détecteur de température distribuée

    Détecteur de température distribuée

    Aperçu

    Les détecteurs de température distribuée (DTS) ESSER sont capables de détecter les incendies et de localiser avec précision leur emplacement. Le système permet de mesurer, localiser et signaler avec précision les différences de température même minimes en mesurant la température d’un point spécifique par rapport à l’environnement. Le câble de détection résistant au feu est capable de recevoir des signaux même pendant un incendie, avec des températures allant jusqu’à 1000 °C (1832 °F). Cela permet de surveiller la progression de l’incendie et de superviser les mesures d’urgence en conséquence. Les unités d’évaluation DTS peuvent être étendues à 2 voies et 4 voies. L’option à deux voies permet de créer une boucle redondante et l’option à quatre voies permet de créer une boucle redondante complète.

    Certifications :
    • UL
    • CE
    • LPCB
    • VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER