/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Dispositif d’annonce INSPIRE N16

    Le dispositif d’annonce ACM-30 fournit une alerte et un contrôle modulaires et personnalisables pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie intelligents de la série NOTIFIER INSPIRE

    Aperçu
    L'ACM-30 est un dispositif d’annonce unique qui peut recevoir des informations d'état et transmettre des commandes à la centrale. Cela permet au dispositif d’annonce d'exécuter à distance les fonctions de la centrale en plus d'afficher l'état du système. L’ACM-30 peut être utilisé avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie intelligents de la série NOTIFIER INSPIRE et l’écran de commande réseau.Caractéristiques & Avantages :
    • Programmable pour la fonction d’indication ou d’action
    • Mode de contrôle du haut-parleur pour une utilisation avec DVC et N16
    • DEL programmables par couleur
    • Les résistances de fin de ligne embarquées peuvent être activées/désactivées en réglant une option de commutation
    • Alarme/Circuit activé et DEL d’anomalie par point ou une option d’alarme plus dense Commande par clavier tactile
    • Capacitif pour la commande à distance des relais système, ou le silence, réinitialiser, et les
    • DEL d’évacuation peuvent être programmées pour afficher l’état des circuits d’indication ou des relais de commande ainsi que les conditions d’état du système en ligne
    • Voyant d’alimentation et de panne du système L’
    • alarme et le problème retentissent avec les
    certifications flash :
    • homologué UL 864 10e édition : S635
    • Approuvé FM
    • Approuvé CSFM : 7165-0028 :0516
    • Approuvé par FDNY : COAN° 001761
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER