Annonciateurs et claviers
Affichage de la télécommande INSPIRE N16
Le RLD imite l'affichage de la centrale et affiche des informations complètes sur l'état des points du système.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le RLD est un écran tactile couleur 5" synoptique compact et économique pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie de la série NOTIFIER INSPIRE et l’écran de commande réseau qui connecte via le bus AIO un port de borne EIA-485 à quatre fils. Cela permet au dispositif d’annonce d’afficher à distance des informations sur l’état du système et d’exécuter à des fonctions de la centrale.
Avantages & Caractéristiques :- écran couleur tactile de 5"
- Reproduit la centrale d’alarme incendie et NCD
- Identification rapide des informations sur l’événement
- Résumé interactif Affichage du nombre d’événements
- Confirmation du système, Silence du signal, Perçage et réinitialisation
- Homologué UL 864 10e édition : S635
- Approuvé FM
- Approuvé CSFM : 7165-0028:0516
- Approuvé FDNY : COAN° 001761
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER