/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Annonciateurs et claviers

    Champ d’écran distant

    Champ d’écran distant

    Aperçu

    C’est un écran distant pour BMZ de la série DXc. L’écran distant affiche le BMZ sur un affichage LCD avec rétroéclairage de la série DXc. L’affichage est équipé de LED intégrées pour afficher l’état du BMZ, avec fonction pure display.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS