Système d'évacutation d'alarme vocale
Modules adaptateurs pour périphériques Pompiers
Modules adaptateurs pour periphériques pompiers
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le module commandé par microprocesseur est utilisé pour l’installation et la connexion d’un système d’appel à un système d’alarme incendie série 8000 / IQ8Control avec ADP-N3E. Pour connecter le système d’appel via une interface RS232 isolée électriquement, un ADP-PRS-422 est utilisé. La longueur maximale du câble entre l’ADPPRS-422 et le système d’appel est de 15 m (49 ft). L’interface TTY peut être utilisée pour une transmission redondante lorsque l’adaptateur est connecté et lorsque la centrale d’incendie d’avertissement des pompiers FAT3000 est utilisée pour informer initialement les pompiers. Un texte supplémentaire (> 5000 textes) peut être programmé à l’aide d’un PC avec connexion d’interface série.
Caractéristiques et avantages :- Entrée : TTY à partir de l’interface interne de la centrale d’alarme incendie
- Sortie : DOUBLE RS 485 vers l’interface FAT
- Connexion du système d’appel via une interface RS232 isolée électriquement
Autres
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER