/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Bloc autonome d'alarme sonore type Sa Me Flash

    BAAS SaMeFlash Satellite Sound Alarm Autonomous Unit ensure Sound signal broadcast, Broadcasting a pre-recorded message and a red light signal for the hearing impaired.

    Aperçu

    Les Blocs Autonomes d’Alarme Sonore de type Satellite (BAAS SaMeFlash) sont spécialement conçues pour la protection des personnes dans les établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

    Les BAAS SaMeFlash assurent la diffusion du signal sonore d'évacuation et/ou d'un message pré-enregistré ainsi que la diffusion d'un signal lumineux rouge. La durée du signal d'alarme est de 5 min. Le BAAS peut être piloté par un équipement d’alarme de type 1, 2b ou 2a.

    Le BAAS peut être piloté par un BAAS Pr (EA 2 b), par l’UGA d'un ECS/CMSI ou par un CMSI de type A ou B.

    Le BAAS Sa peut diffuser, en plus des informations sonores ou du message d’évacuation, un diffuseur lumineux destiné à alerter les personnes malentendantes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Peut être intégré au système tiers, comme un système d’alarme incendie avec capteur à contact sec ou interface RS-485