/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    DELTA OP + centrale

    Discontinué

    DELTA OP + centrale

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les centrales DELTA OP + d’Eltek sont de nouvelles centrales élégantes développées pour un fonctionnement centralisé et décentralisé du système d’alarme incendie Eltek. DELTA OP +, avec sa conception moderne, est une centrale à microprocesseur développée pour la connexion aux gammes DELTA et ANX95 de centrales d’alarme incendie. La centrale d’alarme est l’interface entre l’utilisateur et le système central, elle constitue le point névralgique dans l’installation de l’alarme incendie. Toutes les activités du système telles que l’alarme incendie, les avertissements, les défaillances, l’emplacement de l’alarme, etc. sont présentées via l’affichage graphique et les voyants LED. L’opérateur communique avec le système à l’aide des touches de fonction et du clavier numérique.

    DELTA OP + dispose de plusieurs ports pour une connexion réseau directe avec d’autres appareils DELTA et centrales ANX95, la communication avec les PC, les imprimantes et d’autres équipements de contrôle et de présentation. Le contrôleur DELTA OP + peut également faire fonctionner les lampes du panneau d’orientation. Le réglage des fonctions avancées dans les détecteurs Apollo Discovery peut être effectué directement à partir de DELTA OP +.

    Caractéristiques et avantages :
    • Centrale de petite taille, élégante et économique
    • Technologie frontale avancée
    • Surveillance centralisée et décentralisée
    • Système de contrôle et de surveillance fiable et flexible
    Certifications :
    • EN 54, Partie 2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Eltek

    Autres

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek