/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Système d’information et d’exploitation pour pompiers

    Système d’information et d’exploitation pour pompiers

    Aperçu

    Le système d’information et d’exploitation des pompiers se compose d’un boîtier en tôle d’acier à deux battants, conçu pour un montage en surface ou encastré. Une ouverture centrale de la porte par la serrure des pompiers (cylindre semi-profilé) permet d’ouvrir les deux battants de porte. La porte de droite peut être ouverte séparément via un verrou CL1. La porte gauche est fournie avec des panneaux transparents.

    Selon le modèle, contient des compartiments de rangement pour un maximum de 150 ou 100 plans de reconnaissance pour pompiers DIN A4 / A3.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER