/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Intelli Photoelectric smoke Sensor

    Models SD365T and SD365T-IV are plug-in type multi-sensor smoke sensors that combine a photo electronic sensing chamber and 135°F (57.2°C) fixed temperature heat detector across addressable-analog communications

    Aperçu

    Models SD365T and SD365T-IV are plug-in type multi-sensor smoke sensors that combine a photo electronic sensing chamber and 135°F (57.2°C) fixed temperature heat detector across addressable-analog communications.. The sensors transmit an analog representation of smoke density over a communication line to a control panel

    Certifications:
    • UL