/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    Panneau de répétition Vigilon Plus

    Panneau de répétition Vigilon Plus

    Aperçu

    Le panneau répéteur Vigilon Plus offre un affichage et un contrôle complets du système. Connecté à la boucle de détection, le panneau de répétition offre une solution rentable avec des exigences minimales en termes de câblage et d’installation. Les panneaux répéteurs sont fournis avec leur propre alimentation de 72 heures et leurs batteries de secours.

    La gamme de centrales de détection incendie avancées Vigilon Plus convient aux bâtiments de toutes tailles. Le panneau répéteur duplique toutes les indications et les commandes essentielles du contrôleur. Le panneau répéteur dispose de sa propre alimentation secteur dérivée avec batterie pour l’alimentation de secours en cas de panne de l’alimentation secteur. Une porte avant verrouillable empêche tout accès non autorisé aux commandes d’alarme incendie tout en permettant de voir tous les indicateurs. Le panneau est conçu pour un montage semi-encastré ou en surface avec accès facile aux points d’entrée des câbles à l’arrière et en haut. Ce panneau répéteur peut être installé sur un circuit en boucle d’un système de détection et d’alarme incendie EN ou BS Vigilon. Il peut être placé à proximité d’un point d’entrée ou de sortie d’un bâtiment et s’adapte au cheminement des câbles de boucle.

    Caractéristiques et avantages :
    • Convient pour afficher le plein écran et donner le contrôle du système
    • Le panneau répéteur est une solution rentable avec des exigences minimales en termes de câblage et d’installation
    • Il suffit de le connecter simplement à la boucle de détection
    • Alimentation 72 heures
    • Boîtier noir
    • Panneau répéteur alimenté par boucle
    • 4 max. par boucle
    • Bloc d’alimentation EN54-4 intégré
    • Poids avec batterie : 9 kg (19,8 lbs)
    • 338 mm x 403 mm x 101 mm (13,3 x 15,8 x 4 po)
    Certifications :
    • EN54
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent