/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Système d'évacutation d'alarme vocale

    PC 24V préconfiguré WINMAGplus sans licence pour SDI

    Discontinué

    WINMAG plus PC for SDI are preconfigured and are equipped with keyboard, mouse, screen and 2 ports.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les ordinateurs 24Vcc pré-configurés pour WINMAGplus sans licence disposent d'un système d’exploitation Windows.

    WINMAGplus (sans licence) est installé, les PC sont équipés d'un clavier, une souris et un écran de 27 pouces, un disque dur de 1 To, 2 ports : 1 x RS 232 et 1 x RS232/RS 485.

    Les ordinateurs pré-configurés WINMAGplus sont sans licence pour SDI.

    Il est nécessaire de prévoir une alimentation AES 24Vcc.