Centrales d’alarme incendie
Centrale FireWarden-100-2
Les systèmes d’alarme incendie adressables FireWarden-100-2 de NOTIFIER ont chacun une boucle unique pour répondre aux besoins du marché des systèmes plus petits adressables.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le FireWarden-100-2 (NFW2-100, NFW2-100R) est un panneau de contrôle des alarmes incendie adressable homologué UL conçu pour les applications nécessitant une intelligence adressable avancée, des options de programmation flexibles et une alimentation robuste pour les avertisseurs sonores, les stroboscopes et les dispositifs auxiliaires.
Équipements et avantages :- La technologie brevetée permet à un panneau entièrement chargé avec jusqu’à 198 appareils de signaler un incident et d’activer les circuits de notification en moins de 10 secondes
- Prend en charge jusqu’à 198 appareils adressables
- Site distant ou fichier d’historique de chargement/téléchargement
- de port USB local avec une capacité de 1 000 événements
- Homologué UL : S635
- FM approuvé
- CSFM : 7165-0028 :0235
- MEA : 120-06-E, Volume 2
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Firewarden
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Firewarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Firewarden