Centrales d’alarme incendie
Morley-IAS Plus
Morley-IAS Plus
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Centrale adressable analogique compacte, puissante, facile à installer et à configurer. Temps de mise en service minimal.
Caractéristiques et avantages :- La centrale d’alarme PL-1000 inclut le protocole Advanced (AP) de Honeywell qui maximise la vitesse et l’efficacité de la détection des alarmes, tout en fournissant un maximum d’informations à l’installateur. L’écran tactile 10,9 cm / 4,3 po (480 x 272 pixels) offre une interface utilisateur intuitive via ses menus avec un fonctionnement rapide et facile du système. La centrale PL-1000 permet une configuration complète du système directement à partir de l’écran. La PL-1000 est une centrale adressable à boucle unique extensible à deux boucles avec une carte de bus en option (PL-LIB01). Chaque boucle prend en charge 159 détecteurs et 159 modules d’entrée/sortie. La centrale PL-1000 analogique adressable est conçue pour les installations de petite et moyenne taille. La PL-1000 est très facile à installer et à configurer. Ce système est conçu pour gérer à la fois les dispositifs câblés sur site traditionnels et les équipements sans fil Agile. Le temps d’installation est réduit au minimum, car l’interface utilisateur permet de mettre en service et de tester les dispositifs sur site en quelques étapes. Avec sa taille et sa puissance, c’est la centrale d’alarme adressable analogique idéale pour les sites de petite à moyenne taille qui ont besoin d’un maximum d’informations de la part des dispositifs installés. La centrale d’alarme permet l’identification de chacun des capteurs intelligents pour vérifier l’état du système avant d’effectuer toute évacuation ou transmission vers le poste de réception des alarmes ou vers le système de gestion du bâtiment
- CE, EN54/2,4 et 13
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS