Centrales d’alarme incendie
Panneau de contrôle des alarmes conventionnel SFP-2402
Panneau de contrôle des alarmes incendie deux zones, conventionnel
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le SFP-2402 est un panneau de contrôle des alarmes incendie conventionnel homologué UL Edition avec deux zones d’initiation d’alarme. Le protocole du circuit de l’appareil de notification (NAC) peut mettre en sourdine les dispositifs sonores pendant que les stroboscopes continuent à clignoter, en utilisant une seule paire de fils.
Équipements et avantages :- Compatible avec les dispositifs d'entrée conventionnels tels que les détecteurs de fumée à deux fils, les stations d'appel, les dispositifs de débit d'eau, les contacts anti-sabotage et d'autres dispositifs à contact normalement ouvert
- 2 zones :
- 3 A (évolutif à 6,0 A sur 4 zones) avec synchronisation stroboscopique programmable
- Homologué UL : S635
- MEA : 297-01-E Vol. II
- CSFM : 7165-0028:220
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter