/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau de contrôle des alarmes conventionnel SFP-2404

    Discontinué

    Panneau de contrôle des alarmes incendie quatre zones, conventionnel

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le SFP-2404 est un panneau de contrôle des alarmes incendie conventionnel homologué UL Edition avec quatre zones d’initiation d’alarme. Le protocole du circuit de l’appareil de notification (NAC) peut mettre en sourdine les dispositifs sonores pendant que les stroboscopes continuent à clignoter, en utilisant une seule paire de fils.

    Équipements et avantages :
    • Compatible avec les dispositifs d'entrée conventionnels tels que les détecteurs de fumée à quatre fils, les stations d'appel, les dispositifs de débit d'eau, les interrupteurs d'autoprotection et d'autres dispositifs à contact normalement ouvert
    • 4 zones :
    • 3 A (évolutif à 6,0 A sur 4 zones) avec synchronisation stroboscopique programmable
    Certifications :
    • Homologué UL : S635
    • MEA : 297-01-E Vol. II
    • CSFM : 7165-0028:220
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden