Centrales d’alarme incendie
Panneau de répétition de l’écran tactile
Écran distant actif complet haute qualité et unité exploitation pr FlexES FACP. Le fonctionnement du système est interopérable et intuitif grâce à un écran couleur tactile de 7". Les niveaux d’accès individuels peuvent être activés avec un code clé.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’unité de commande à distance est une solution facile à utiliser pour le fonctionnement à distance de la panneau de contrôle des alarmes incendie FlexES ou d’un réseau essernet complet. La structure de l’interface utilisateur est similaire à celle du panneau de contrôle des alarmes incendie, ce qui facilite un fonctionnement intuitif et rapide. Le fonctionnement et l’état du système global peuvent être gérés à partir d’un point central dans un essernet avec plusieurs panneaux de contrôle des alarmes incendie. Le panneau tactile noir poli à cadre en aluminium correspond au format grand écran 16 :9. Les opérations peuvent être contrôlées hiérarchiquement à l’aide de différents niveaux d’accès gérés par les codes d’accès pertinents. Le module de fonctionnement peut être utilisé jusqu’à une distance de 1 000 m du panneau de contrôle des alarmes incendie, ce qui permet une flexibilité presque illimitée lors de la distribution d’informations pertinentes pour la commande et l’affichage dans le bâtiment.
Équipements et avantages :- Interface utilisateur de conception de nuit ressemblant au panneau de commande d’alarme incendie FlexES
- Fonctionnement intuitif des panneaux de commande et de l’affichage de l’état du panneau de commande
- Montage en surface ou montage encastré optionnel
- Écran tactile TFT résistif de7", résolution de 800 x 480 pixels
- Convivial grâce aux structures de menu intuitives Mots de passe
- opérateur saisis à l’aide de codes clés
- Différentes versions linguistiques
- Connexion via l’interface RS485
- Affiche des textes supplémentaires envoyés par l’interface
- USB FACP pour la configuration