/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Module adressable double entrée/sortie unique

    Module double entrée/sortie unique Morley-IAS

    Aperçu

    Les modules MI-D2ICMO à double entrée/sortie unique sont utilisés avec les panneaux de contrôle des alarmes intelligents Morley-IAS pour fournir un circuit à double entrée à partir de périphériques externes et un circuit de sortie de commande à relais unique. Chaque entrée est surveillée en permanence pour les conditions normales, de circuit ouvert et d’alarme.

    Tout changement dans l’état des circuits d’entrée est communiqué au panneau où les mesures appropriées peuvent être prises. Un relais inverseur unipolaire sans tension est disponible pour le contrôle des périphériques ou circuits externes. Le MI-D2ICMO nécessite trois adresses par unité des quatre-vingt-dix-neuf adresses de module possibles disponibles sur une boucle. Il répond à des sondages réguliers à partir de la centrale d'alarme indiquée par une LED clignotante à chaque communication réussie.

    Le MI-D2ICMO utilise une conception mécanique unique permettant à chaque module d’être monté soit sur un boîtier mural (M200E-SMB) soit sur un rail DIN (à l’aide du M200E-DIN ). Quelle que soit la méthode de montage choisie, le commutateur d’adresse est à la fois visible et accessible pour la sélection. Pour aider les ingénieurs dans le processus de maintenance et de détection des défauts, les LED et les commutateurs d'adresse peuvent être visualisés sans avoir à retirer le couvercle du boîtier de montage. Les LED, multicolores, fournissent des informations diagnostic concernant l'état de la sortie. Pour faciliter l'installation, les tests et la maintenance, les bornes de câblage de terrain sont de conception enfichable

    Caractéristiques et avantages :
    • Entrées doubles
    • Option de montage sur
    • rail de sortie à relais unique
    • Option de montage en surface
    • Indication d'état à LED tricolore
    • Isolants de court-circuit intégrés
    • Interrupteurs de sélection d'adresse visibles
    • État àLED visible dans 2 plans
    • Connecteurs enfichables
    • Approuvés GEA GEI 1-082 et CEA GEI 1-084
    Certifications :
    • GEA GEI 1-082
    • CEA GEI 1-084
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS