/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Module isolateur

    Module isolateur

    Aperçu

    Module isolateur. Cela permet d’isoler la branche ou une partie de la boucle affectée par le court-circuit du reste du système. Chaque module isolateur peut prendre en charge jusqu’à 25 éléments maximum. Il comporte une LED clignotante dans des conditions normales ou qui s’activent/désactivent en présence d’un court-circuit. Conception mécanique unique qui permet à chaque module d’être monté soit dans un boîtier mural, soit sur un rail DIN. Quelle que soit la méthode de montage choisie, le commutateur d’adresse est à la fois visible et accessible pour la sélection. Pour aider les ingénieurs dans le processus de maintenance et de détection des défaillances, les LED et les commutateurs d’adresse peuvent être visualisés sans avoir à retirer le capot du boîtier. Les LED, multicolores, fournissent des informations diagnostic concernant l’état de la sortie. Alimentation 15-30V CC. Courant de repos de 200 microA. Température de fonctionnement -20°C à +60 °C (-4 à 140 °F). Humidité relative jusqu’à 95 %.

    Caractéristiques et avantages :
    • Communications adressables analogiques basées sur le protocole numérique Opal
    • Rétrocompatible avec les anciens systèmes Notifier
    • L’identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif auprès de la centrale d’alarme
    • Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
    • Commutateurs d’adresse rotatifs DECADE 01 à 99 ou 01 à 159 (pour les modules de protocole numérique Opal)
    • Options de montage courantes, y compris montage en surface, montage sur panneau et montage sur rail DIN
    • LED tricolores alimentées directement par une boucle à 2 fils. Aucune alimentation supplémentaire requise. Possibilité d’utiliser une alimentation externe dans les applications avec diffuseur sonore
    • Connexion des bornes enfichables pour faciliter le câblage sur site
    Certifications :
    • 0786-CPR-21642 pour EN54-17:2005
    • B - 9073 - FD - K 466
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER