/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules de contrôle

    mA Input Module

    The mA Input module has a maximum detector current supply of 500mA and the supply voltage from the controller is 18V DC.

    Aperçu

    The mA Input module has a maximum detector current supply of 500mA and the supply voltage from the controller is 18V DC.

    Features & Benefits:
    • Input impedance is 100ohms
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Input Module

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Input Module
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Input Module