/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Module de commande adressable NC-100

    Discontinué

    Les modules de contrôle adressables NC-100 de Notifier fournissent aux centrales d'alarme intelligentes FireWarden Series de NOTIFIER un circuit supervisé de classe B de classe A pour les appareils de notification.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Honeywell présente les modules de commande adressables Notifier NC-100 qui fournissent aux panneaux de commande intelligents de série FireWarden de NOTIFIER, un circuit supervisé de classe B (Type Y) de classe A (Type Z) pour les appareils de notification (avertisseurs sonores, stroboscopes, etc.). L'adressabilité permet d'activer le NC-100(A), soit manuellement, soit via la programmation du panneau, sur une base de sélection (zone ou zone de couverture).

    Caractéristiques et avantages :
    • L'identification de type intégrée identifie automatiquement ces dispositifs au panneau de commande
    • Circuits internes alimentés directement par une boucle SLC à deux fils
    • Le voyant intégral « clignote » lors de la communication, et s'allume en continu lors de l’activation
    • Immunité élevée au bruit EMF (/RFI)
    • Le NC-100(A) peut être utilisé pour commuter l'alimentation NAC 24 volts
    • Large angle de vue des LED
    • Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
    Certifications :
    • approuvé CSFM : fichier 7300-0028 :230
    • Approuvé FM
    • Approuvé FM
    • Approuvé MEA : fichier 72-01-E Vol. 2
    • approuvé MEA : fichier 72-01-E Vol. 2
    • Homologué UL/ULC : fichier S635
    • Homologué : fichier S635
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER