/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Carte à anneau avec 2 anneaux standard pour étendre le panneau de contrôle des alarmes incendie

    Discontinué

    Kits de module bus double par Notifier PCB pour 2 boucles supplémentaires, et connecteur de câble enfichable avec un maximum de trois modules par panneau également Maximum de 512 dispositifs d'entrée par panneau à l'aide de LIB standard.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Panneaux d'alarme incendie conventionnels

    Caractéristiques et avantages :
    • Réglage configurable de la sensibilité jour/nuit
    • Contrôle de clignotement LED du dispositif adressable
    • Options « d'apprentissage en boucle » automatique ou manuel
    • Test élevé du dispositif automatique à l'heure configurée
    • Configuration de projet à l'échelle du système pour les systèmes multi-panneaux
    • Plateforme pour prise en charge de plusieurs produits
    Certifications :
    • EN54 Parties 2 et 4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Module

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Module
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Module