/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Module d’entrée unique - Morley IAS, EN

    Discontinué

    Module d’entrée unique - Morley IAS, EN

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module de sortie simple MI-DCMOE supervise en option le câblage des dispositifs de charge et, sur commande de la centrale d'alarme,

    commute une alimentation externe pour faire fonctionner ces dispositifs. Il dispose également d’une capacité intégrée d’isolation des courts-circuits.

    En mode supervisé normal, l’appareil désactive la supervision de la charge et commute vers

    l’alimentation externe via un relais à double pôle. L’alimentation externe est surveillée et déclenche une

    condition de défaut déverrouillé si la tension tombe en dessous du seuil fixe. En mode non supervisé, l'appareil ne fournit ni supervision de la

    charge ni de l'alimentation et peut être utilisé pour commuter un seul ensemble de contacts de changement de forme C

    Avantages & fonctionnalités :
    • Plage de température de fonctionnement -20 °C à +60 °C
    • Humidité 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
    • Indice de protection IP40 (IP44 dans M200E –SMB)
    • Plage de tension de fonctionnement 15 à 32 V CC
    • Courant de veille maximum 160 μA à 24 V CC Aucune communication
    • Spécifications de relais forme C normale et non supervisée 2A à 30 V CC, charge résistive
    Certifications :
    • Approuvé Intertek - EN
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list