/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    « Mini » module d’entrée/sortie

    « Mini » module d’entrée/sortie

    Aperçu

    Le MI-MM3E-S2 est un module d’entrée adressable. Il s’interface avec les dispositifs de contact tels que les contacts de sécurité, les fluxostats et les déclencheurs manuels. Il peut être connecté dans des configurations de câblage de classe B. Il fournit un circuit de déclenchement à deux fils pour les dispositifs d’alarme incendie et de sécurité à contact normalement ouvert. En plus de transmettre l’état supervisé du dispositif surveillé (normal, ouvert ou court), la mesure de supervision analogique complète est renvoyée au panneau. Sa taille compacte lui permet de s’adapter à l’intérieur des appareils ou des boîtiers de raccordement derrière les appareils. Sa taille et son poids léger lui permettent d’être installé sans avoir besoin d’être monté de manière rigide.

    Caractéristiques et avantages :
    • Taille compacte
    • Roues codeuses d’adresse
    • Faible consommation électrique en veille
    • Conforme à la norme EN54-18
    Certifications :
    • EN54-18
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Monitor Module

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Monitor Module
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Monitor Module