Modules de surveillance
Module de surveillance NDM-100
Le module double moniteur NDM - 100 Notifier est destiné à être utilisé dans les systèmes intelligents à deux fils. Il fournit deux circuits indépendants à deux fils (IDC) à deux adresses distinctes consécutives.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
NDM-100(A) est un module à double moniteur de taille standard qui surveille et supervise deux circuits indépendants à deux fils de type B (classe B) de dispositif d'initiation à contact sec (IDC) à deux adresses distinctes consécutives dans des systèmes intelligents à deux fils. En général, quatre modules de surveillance différents sont disponibles pour les panneaux de commande intelligents de la série FireWarden de Notifier pour une variété d’applications. Les modules de surveillance supervisent un circuit de dispositifs d’entrée à contact sec, tels que les détecteurs de chaleur conventionnels et les stations de tirage, ou surveillent et alimentent un circuit de détecteurs de fumée à 2 fils (NZM-100(A)). Le NDM-100(A) est un module à double moniteur de taille standard qui surveille et supervise deux circuits indépendants à deux fils de type B (classe B) de dispositif d'initiation à contact sec (IDC) à deux adresses distinctes consécutives dans des systèmes intelligents à deux fils.
Caractéristiques et avantages :- L'identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif comme un module de surveillance du panneau de commande
- alimenté directement par une boucle SLC à deux fils. Aucune alimentation supplémentaire requise. Immunité élevée au bruit (EMF/RFI)
- Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
- Saisie directe de l’adresse : 01 – 99 sur FireWarden-100- 2, 01 – 50 sur FireWarden-50
- La LED clignote pendant le fonctionnement normal et se verrouille en continu pour indiquer une alarme.
- UL : S635
- ULC : S635
- Approuvé FM
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER