Modules de surveillance
Module de surveillance dix entrées NMM-100-10
Les modules d’entrées NMM-100-10 sont des interfaces entre le tableau de commande série FireWarden et les dispositifs à contact normalement ouverts dans les systèmes d’alarme intelligents. Ces modules intègrent des LED verts contrôlés par panneau.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les modules de surveillance à dix entrées NMM-100-10 sont des modules d’interface entre une centrale de la série FireWarden et des dispositifs de contact normalement ouverts dans des systèmes d’alarme intelligents tels que des postes de traction, des contacts de sécurité ou des commutateurs de débit. La première adresse sur le NMM-100-10 est définie de 01 à 90 et les modules restants sont automatiquement affectés aux neuf adresses supérieures suivantes. Des dispositions sont incluses pour désactiver un maximum de deux adresses inutilisées. L’état supervisé (normal, ouvert ou court-circuit) du dispositif surveillé est renvoyé au panneau. Une entrée SLC commune est utilisée pour tous les modules, et les boucles du dispositif déclencheur partagent une alimentation de supervision et une masse communes, sinon chaque moniteur fonctionne indépendamment des autres. Chaque module NMM-100-10 dispose d’indicateurs à LED vertes contrôlés par panneau. Le panneau peut faire clignoter, verrouiller ou éteindre les LED.
Caractéristiques et avantages :- Dix circuits de dispositifs d'initiation adressables de classe B ou cinq circuits de dispositifs d'initiation adressables de classe A
- Les borniers enfichables amovibles de 12 AWG (3,31 mm²) à 18 AWG (0,821 mm²)
- Voyants d'état pour chaque point
- Les adresses inutilisées peuvent être désactivées
- Commutateurs d'adresse rotative
- Options de montage flexibles
- Matériel de montage inclus
- Pour NMM-100-10
- Homologué UL : S635
- Approuvé CFSM : 7300-0028 :256
- Approuvé FM
- Pour NMM-100-10A
- Homologué ULC : S635
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER