Modules de surveillance
Module de surveillance sans fil SWIFT - Notifier
Les modules de surveillance sans fil Flash Scan sont utilisés pour surveiller les dispositifs avec actionnement mécanique par contact. Comprend un couvercle spécial avec un aimant d’inviolabilité intégré.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules de surveillance sans fil Flash Scan sont destinés à être utilisés avec une passerelle sans fil pour s’interfacer avec un dispositif ayant des contacts utilisés pour signaler les conditions d’état. Ils sont conçus pour fournir une interface pour les dispositifs de contact tels que les contacts de sécurité, les commutateurs de débit d’eau ou les déclencheurs manuels. L’entrée du module de surveillance n’est pas verrouillée et ne nécessite pas de réinitialisation. L'appareil est équipé d'un voyant DEL à commande par panneau. Le module de surveillance doit se trouver à moins de 3 pieds du dispositif surveillé lors de l’utilisation du câblage sur site ou à 20 pieds dans un conduit non métallique.
Caractéristiques & avantages :
- Installation sans fil
- Réseau maillé de classe A
- Roues code adressables
Certifications :
- AS ISO 7240.25 :2015
- AS ISO 7240.18 :2015
- Conforme aux règles nationales ACMA Radiocommunications Classe 2000 et Classe 2002
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER