/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    Module d’entrée unique - Morley IAS, EN

    Module d’entrée unique - Morley IAS, EN

    Aperçu

    Le MI-DMMIE assure la supervision des circuits d’entrée des périphériques externes.

    Tous les modules sont équipés d’un isolateur de court-circuit intégré. Les voies d’entrée sont capables de supervision à la fois verrouillée et analogique :

    il existe trois états verrouillés distincts, normal, circuit ouvert et alarme/court-circuit combiné. La supervision analogique

    surveille en continu le circuit supervisé, en renvoyant un signal proportionnel à la résistance du circuit

    Caractéristiques et avantages :
    • Plage de température de fonctionnement -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
    • 5 à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
    • Niveau de protection IP40 (IP44 dans M200E–SMB)
    • Plage de tension de fonctionnement 15 à 32V CC
    • Courant de veille maximum M210EA 140μA à 24V CC, pas de communication
    • Courant de veille maximum M220EA 140μA à 24V CC, pas de communication
    • Courant de veille maximum M221EA 140μA à 24V CC, pas de
    • communication M221EA Puissance de sortie 2A à 30V CC, charge résistive
    Certifications :
    • Approuvé par Intertek - EN