/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    Module de surveillance à dix entrées

    Les modules multiples d'entrée et de sortie des capteurs système sont conçus pour répondre à une gamme d'applications où de nombreux modules individuels sont utilisés.

    Aperçu

    Le module Ten Input Monitor offre une interface entre un panneau de contrôle et des dispositifs de contact normalement ouverts tels que les stations de tirage, les contacts de sécurité ou les interrupteurs de flux. L'état supervisé (normal, ouvert ou court) de l'appareil surveillé est renvoyé au panneau. Le multi-module fournit des isolateurs de court-circuit pour empêcher les courts-circuits sur la boucle de détection et d'alarme incendie de désactiver plus d'un appareil sur la boucle intelligente. Les cavaliers ont été remplacés par des commutateurs dip pour désactiver les adresses et régler l'opération de classe A ou de classe B. Les multi-modules Monitor peuvent désactiver jusqu'à six adresses en opération de classe B, trois adresses en opération de classe A lorsqu'ils fonctionnent en protocole CLIP. Les modèles de protocole avancé n'utilisent qu'une seule adresse par multi-module.

    Caractéristiques et avantages:
    • Borniers enfichables amovibles de calibre 12 à 18 AWG
    • Voyants DEL individuels
    • Possibilité de désactiver les adresses inutilisées
    • Sélecteur d'adresse rotatif
    • Fonctionnement en classe A ou B
    • Installation de deux modules maximum dans un boîtier BB-2 (en option)
    • Montage de six modules maximum dans un boîtier BB-6 avec châssis CH-6 (en option)
    • Matériel de montage inclus
    Certificats:
    • Homologué UL et/ou ULC S7305
    • FM, CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor