/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Module 7 relais déportés VRT-500 en boîtier pour VLP, VLF ou VLC

    Discontinué

    VESDA VRT-500 est un module de relais à montage distant. Il est conçu pour être utilisé avec les détecteurs VLP, VLS et VLC. Le module de relais est une carte de terminaison à distance à 7 relais équipée d’un logiciel spécialisé.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    VESDA VRT-500 est un module de relais à montage distant. Il est conçu pour être utilisé avec les détecteurs VLP, VLS et VLC. Le module de relais est une carte de terminaison à distance à 7 relais équipée d’un logiciel spécialisé. Le logiciel du produit permet de signaler toute condition d’alarme ou de défaut initiée par une adresse VESDA (également appelée zones) sur la boucle VESDAnet. Le module de relais du système fournit une alternative à la carte de terminaison distante et au module de carte processeur de relais.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis