/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Modules spécialisés

    Système de déverrouillage de porte

    Système de déverrouillage de porte

    Aperçu

    Le système de déverrouillage de porte Notifier est compatible avec les systèmes de maintien de porte 12-24V c.c. et comprend un contact sans tension. Le système peut également être utilisé pour piloter un relais tiers afin de commuter l’alimentation secteur, ce qui permet de séparer le système d’incendie de la connexion directe à l’alimentation secteur, ce qui pourrait causer des dommages importants à la boucle et aux dispositifs sut la boucle.

    Caractéristiques et avantages :
    • Mécanisme de sécurité intégrée supplémentaire pour répondre aux exigences du code de pratique de la section 5 du BS7273-4
    • Indication visuelle de l’état de l’alimentation, de la communication et de l’état d’activation de la boucle
    • Module autonome disponible pour la mise à niveau (DRM-1)
    • Système de déverrouillage de porte (NFX-DRS-1) disponible pour les nouvelles installations
    • Deux réglages de temporisation en ligne avec BS-7273-4
    • Relais sans tension supplémentaire
    • Compatible rail DIN
    • Compatible avec la gamme de boîtiers de module Notifier
    • Design cohérent avec les autres modules Notifier
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER