Modules spécialisés
Isolateur de court-circuit ISO524-1
Isolateur de court-circuit ISO524-1
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’isolateur de court-circuit System Sensor ISO524-1 est conçu pour être utilisé avec tous les détecteurs et modules adressables analogiques des séries 200 et 500. Il empêche toute la boucle de communication d’être désactivée en cas de court-circuit. Il le fait en isolant cette partie de la boucle contenant le dispositif d’isolation du reste du circuit. Ces isolateurs restaurent également automatiquement toute la boucle lorsque la cause du court-circuit est corrigée.
Caractéristiques et avantages :- Utilisé pour tous les détecteurs adressables analogiques des séries 200 et 500
- Les isolateurs restaurent automatiquement toute la boucle lors des corrections de court-circuit
- Courant d’isolation 15mA
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Short Circuit Isolator
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Short Circuit Isolator
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Short Circuit Isolator