Modules spécialisés
Module isolateur
Le module isolateur par Notifier est utilisé avec les panneaux de la série FireWarden pour protéger le système contre les courts-circuits fil à fil sur la boucle SLC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le module d'isolation de défaut NOTIFIER N100-ISO(A) est utilisé avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie de série FireWarden pour protéger le système contre les courts-circuits fil à fil sur la boucle SLC. Le N100-ISO(A) doit être placé entre chaque dispositif sur la boucle SLC pour isoler un problème de court-circuit entre les modules. Il est nécessaire pour un fonctionnement réel de type 7 afin que les autres dispositifs puissent continuer à fonctionner normalement en cas de court-circuit sur le SLC.
Caractéristiques et avantages :- Alimenté directement par la boucle SLC, aucune alimentation externe requise
- Monté dans les boîtes de jonction standard
- La LED intégrale clignote pour indiquer un état normal. S'allume en continu lorsqu’un état de court-circuit est détecté
- Immunité au bruit élevée (EMF/RFI).
- Homologué UL : S635
- CSFM : 7300-0028:0238
- MEA: 427-91-E Vol. 9
- Certifié FM.
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Fault Isolator Module
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Fault Isolator Module
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Fault Isolator Module