/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Module d’entrée/sortie radio

    Module d’entrée/de sortie radio

    Aperçu

    Le module d’entrée-sortie audio est un dispositif RF fonctionnant sur piles, conçu pour utilisation avec une passerelle radior sur un système de détection incendie adressable utilisant un protocole de communication propriétaire compatible. Ce sont des modules doubles avec des capacités d’entrée et de sortie séparées, combinés à un émetteur-récepteur RF sans fil et fournis avec un boîtier arrière sans fil.

    Caractéristiques et avantages :
    • Dispositif RF alimenté par batterie
    • Protocole de communication propriétaire compatible
    • Modules doubles avec des capacités d’entrée et de sortie séparées
    Certifications :
    • Homologué EN54-18
    • Homologué EN54-25
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Product Type
      • Input/Output Module

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Product Type
      • Input/Output Module
    • Brand : System Sensor
    • Product Type : Input/Output Module