/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de zone

    Module d'interface de détecteur conventionnel

    Discontinué

    Le module d'interface à six zones de la série FireWarden de NOTIFIER NZM-100-6 fournit une interface entre le système d'alarme intelligent et une zone de détection conventionnelle à deux fils.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module d’interface à six zones de la série FireWarden NZM-100-6 de NOTIFIER fournit une interface entre le système d’alarme intelligent et une zone de détection conventionnelle à deux fils. Une entrée SLC commune est utilisée pour tous les modules, et les circuits du dispositif initiateur partagent une alimentation de supervision externe et une masse communes. Sinon, chaque module fonctionne indépendamment des autres. Le premier module est adressé de 01 à 94, tandis que les modules restants sont automatiquement affectés aux cinq adresses supérieures suivantes. Des dispositions sont incluses pour désactiver un maximum de deux modules inutilisés.

    Tous les détecteurs à deux fils surveillés doivent être compatibles à deux fils avec les modules. Le NZM-100-6 transmet l'état d'une zone de détecteurs à deux fils au panneau de contrôle des alarmes incendie. Les conditions d’état sont signalées comme normales, ouvertes ou en alarme. Le module d'interface supervise la zone des détecteurs et la connexion de l'alimentation externe. Chaque module NZM-100-6 dispose d’indicateurs à LED bicolores contrôlés par panneau. Le panneau peut faire clignoter, verrouiller ou éteindre les LED.

    Caractéristiques et avantages :
    • Six circuits de dispositifs d'initiation adressables de classe B ou trois circuits de dispositifs d'initiation adressables de classe A
    • Borniers enfichables amovibles de 12 AWG (3,1 mm²) à 18 AWG (0,78 mm²)
    • Voyants d'état pour chaque point
    • Les adresses inutilisées peuvent être désactivées
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    • Montage d'un ou deux modules dans une armoire BB-XP
    Certifications :
    • homologué UL : S635
    • Homologué MEA : 72-01-E Vol. 3
    • CSFM : 7300-0028:0230
    • Approuvé FM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER