/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces du dispositif d’alarme

    Déclencheur manuel allemand - AGILE Notifier sans fil

    Déclencheur manuel allemand - AGILE Notifier sans fil

    Aperçu

    Le déclencheur manuel radio NRX-DKM(X) est un dispositif RF alimenté par batterie et conçu pour être utilisé avec la passerelle radio NRXI-GATE, fonctionnant sur un système d’incendie adressable (à l’aide d’un protocole de communication propriétaire compatible).

    Il s’agit d’un déclencheur manuel en verre cassé, combiné à un émetteur-récepteur RF sans fil et doté d’une plaque arrière amovible.

    Le DKMCPR-RF est conforme aux normes EN54-11 et EN54-25. Il répond aux exigences européennes 2014/53/EU en ce qui concerne la conformité avec la directive RED.

    Caractéristiques et avantages :
    • Maillage de plusieurs chemins de communication pour une fiabilité accrue
    • 18RF à 868MHz – meilleure tolérance aux interférences
    • 2 antennes orthogonales intégrées – positionnement plus facile des dispositifs
    • Portée de communication jusqu’à 400 m (437 yards) en air libre, offrant de bons niveaux de couverture
    • Durée de vie moyenne de la batterie de 5 ans, ce qui réduit les besoins de maintenance
    • Adresses définies à l’aide de commutateurs rotatifs, ce qui réduit le temps de mise en service
    • Mécanisme de verrouillage inviolable pour empêcher l’ouverture non autorisée de la porte DKM
    • Esthétique et fonctionnement similaires aux dispositifs anti-incendie câblés : installation et intégration visuelle simplifiées
    • Fonction brevetée de prédiction de la durée de vie de la batterie – pour une maintenance plus proactive
    • Plus de tranquillité d’esprit grâce à la redondance de la batterie pour un fonctionnement permanent
    • Jusqu’à 32 périphériques sans fil par passerelle
    • Logiciel Agile IQ 3-en-1 pour une conception, une configuration et des diagnostics faciles
    Certifications :
    • OK
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER